Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 114,3 mm |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 165 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 92 mm |
| B2 - Abstand zwischen der Lagerauflagefläche und der Rückseite der Mutter | 23 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M130X2 |
| Masse | 3,67 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bohrung | Conique 1:12 |