Nadelhülse, offene Enden

HK0306T2 - NTN

HK0306T2

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper3 mm
D - Außendurchmesser6,5 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzNo
Masse0,001 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl0,925 kN
C0r - Statische Tragzahl0,565 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung33000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung50000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C