Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 9 mm |
| D - Außendurchmesser | 13 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 12 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR6X9X12 |
| Masse | 0,004 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 5,4 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 6,25 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 18000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 27000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |