Nadelhülse, offene Enden

HK1212 - NTN

HK1212

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper12 mm
D - Außendurchmesser18 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR8X12X12.5
Masse0,009 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl6,6 kN
C0r - Statische Tragzahl7,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C