Nadelhülse, offene Enden

HK1216LL/2AS - NTN

HK1216LL/2AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper12 mm
D - Außendurchmesser18 mm
C2 - Breite der Nadelhülse LL16 mm
C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzNo
Masse0,012 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl6,6 kN
C0r - Statische Tragzahl7,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C