Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 15 mm |
| D - Außendurchmesser | 21 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 12 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
| Innenring Referenz | IR12X15X12.5 |
| Masse | 0,011 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 7,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 9,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 11000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 16000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |