Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 16 mm D - Außendurchmesser 22 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 12 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Innenring Referenz IR12X16X13 Masse 0,012 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 7,75 kN C0r - Statische Tragzahl 9,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C