Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 18 mm |
| D - Außendurchmesser | 24 mm |
| C2 - Breite der Nadelhülse LL | 16 mm |
| C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL | 2,7 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR15X18X17.5 |
| Masse | 0,017 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 8,3 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 10,9 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 9000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |