Nadellager, Nadelhülse, offene Enden
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 26 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 12 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR15X30X13 |
| Masse | 0,014 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 8,75 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 12,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 8000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 12000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |