
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 26 mm |
| C2 - Breite der Nadelhülse LL | 20 mm |
| C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL | 2,7 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR17X20X20.5 |
| Masse | 0,024 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 13 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 20,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 8000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |