Nadelhülse, offene Enden

HK2520 - NTN

HK2520

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper25 mm
D - Außendurchmesser32 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR20X25X20.5
Masse0,034 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl20,3 kN
C0r - Statische Tragzahl33 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C