Nadelhülse, offene Enden

HK2526 - NTN

HK2526

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper25 mm
D - Außendurchmesser32 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings26 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR20X25X26.5
Masse0,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl26,4 kN
C0r - Statische Tragzahl46 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C