Nadelhülse, offene Enden

HK4012 - NTN

HK4012

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper40 mm
D - Außendurchmesser47 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR35X40X12.5
Masse0,031 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl15,1 kN
C0r - Statische Tragzahl26 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C