Nadelhülse, offene Enden

HK4520 - NTN

HK4520

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper45 mm
D - Außendurchmesser52 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR40X45X20.5
Masse0,058 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl27,6 kN
C0r - Statische Tragzahl59 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C