Nadelhülse, offene Enden

HK5022L/3AS - NTN

HK5022L/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper50 mm
D - Außendurchmesser58 mm
C1 - Breite der Nadelhülse L22 mm
C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL2,7 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR45X50X25
Masse0,086 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl31,5 kN
C0r - Statische Tragzahl63 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C