Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 50 mm |
| D - Außendurchmesser | 58 mm |
| C2 - Breite der Nadelhülse LL | 24 mm |
| C3 - Maximale Dicke Nadelhülse am geschlossenen Ende LL | 2,7 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Innenring Referenz | IR45X50X25.5 |
| Masse | 0,089 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 31,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 63 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |