Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

HL-8Q-NK34X52X33-1 - NTN

HL-8Q-NK34X52X33-1

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper34 mm
D - Außendurchmesser52 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings33 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,313 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl66 kN
C0r - Statische Tragzahl83 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR48 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm