Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr530X6 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 640 mm |
| B - SW der Mutter | 60 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 590 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 40 mm |
| h - Nuttiefe | 23 mm |
| Masse | 44,2 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | NA |