Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr220X4 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 260 mm |
| B - SW der Mutter | 30 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 242 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 20 mm |
| h - Nuttiefe | 9 mm |
| dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel | 229 mm |
| Masse | 3,09 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS3044 |