Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr340X5 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 400 mm |
| B - SW der Mutter | 45 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 376 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 24 mm |
| h - Nuttiefe | 12 mm |
| dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel | 356 mm |
| Masse | 11,7 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS3064 |