Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr480X5 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 560 mm |
| B - SW der Mutter | 60 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 530 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 36 mm |
| h - Nuttiefe | 15 mm |
| dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel | 503 mm |
| Masse | 28,3 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS3096 |