Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr950X8 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 1080 mm |
| B - SW der Mutter | 100 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 1025 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 60 mm |
| h - Nuttiefe | 25 mm |
| Masse | 143 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS30/950 |