Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr300X4 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 380 mm |
| B - SW der Mutter | 40 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 340 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 24 mm |
| h - Nuttiefe | 12 mm |
| dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel | 326 mm |
| Masse | 11,7 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS3160 |