Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr500X5 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 630 mm |
| B - SW der Mutter | 80 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 580 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 40 mm |
| h - Nuttiefe | 23 mm |
| dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel | 540 mm |
| Masse | 63,1 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MS31/500 |