Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Nutmuttern
HM31/800 - SNR
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
G - Gewindebezeichnung
Tr800X7
d2 - Außendurchmesser der Nutmutter
1000 mm
B - SW der Mutter
112 mm
d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter
925 mm
Fasenwinkel Nutmutter
30 °
b - Nutbreite
60 mm
h - Nuttiefe
34 mm
dP - Durchmesser der Aufnahmebohrungen für den Klemmbügel