Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr210X4 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 270 mm |
| B - SW der Mutter | 30 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 238 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 20 mm |
| h - Nuttiefe | 10 mm |
| Masse | 4,75 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB42 |