Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 10 mm |
| D - Außendurchmesser | 17 mm |
| C2 - Breite der Nadelhülse LL | 14 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR7X10X16 |
| Masse | 0,009 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 4,25 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 3,45 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |