Nadelhülse, offene Enden

HMK1616 - NTN

HMK1616

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper16 mm
D - Außendurchmesser24 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings16 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR12X16X20
Masse0,021 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl12,4 kN
C0r - Statische Tragzahl13,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C