Nadelhülse, offene Enden

HMK2020 - NTN

HMK2020

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper20 mm
D - Außendurchmesser27 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR17X20X20.5
Masse0,027 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl17,7 kN
C0r - Statische Tragzahl25,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C