Nadelhülse, offene Enden

HMK2920 - NTN

HMK2920

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper29 mm
D - Außendurchmesser38 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzNo
Masse0,05 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl24,6 kN
C0r - Statische Tragzahl35 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C