Nadelhülse, offene Enden

HMK3830 - NTN

HMK3830

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper38 mm
D - Außendurchmesser48 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzIR32X38X32
Masse0,107 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl46 kN
C0r - Statische Tragzahl77 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C