Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 50 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 40 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Masse | 0,15 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 58,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 107 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |