Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 55 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 20 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | IR40X45X20.5 |
| Masse | 0,083 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 33 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 53 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |