Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr205x4 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 250 mm |
| B - SW der Mutter | 30 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 232 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 18 mm |
| h - Nuttiefe | 8 mm |
| Masse | 3,43 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | 0 |