Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| G - Gewindebezeichnung | Tr500x5 |
| d2 - Außendurchmesser der Nutmutter | 575 mm |
| B - SW der Mutter | 37 mm |
| d1 - Außendurchmesser der Sicherungsfläche der Mutter | 547 mm |
| Fasenwinkel Nutmutter | 30 ° |
| b - Nutbreite | 32 mm |
| h - Nuttiefe | 15 mm |
| Masse | 17,6 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | 0 |