Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Wellendurchmesser Abtrieb | 28 mm |
| c - Abflachung des Wellendurchmessers | 25,5 mm |
| g - Befestigungsgewinde | M12 x 1.25 |
| G - Wellengewinde | M22 x 1.5 |
| A2 - Gesamtlänge | 102 mm |
| A - Gehäuselänge, Flansch bis zum Ende des Gehäuses | 60 mm |
| A1 - Höhe des Flansches | 10 mm |
| L - Durchmesser des Flansches | 120 mm |
| J - Lochkreis | 98 mm |
| l1 - Wellenverlängerung Gehäuse/Deckel bis Gewinde | 13 mm |
| lg - Gewindelänge | 26 mm |
| t - Anzahl und Winkel der Bohrungen/Gewinde | 4x90° |
| Masse | 2,5 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 75,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 42,5 kN |