Referenz HUB005-65
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz: Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | TGB |
| Aussendurchmesser 1 | 136 mm |
| Breite 1 | 66 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Weight | 1,825 kg |
OE Equivalents
Honda42200-SE0-008Honda42200-SK3-E01Honda42200-SR3-A05Honda42200-SR3-A06Honda42200-ST3-E01Honda42200-ST7-C01Automotive Compatibility
HondaACCORD IIIACCORD III09/1985 => 07/1989--HondaAccordAccord => --HondaCivicCIVIC IV10/1987 => 08/1991--HondaCivicCIVIC V08/1991 => 08/1995--HondaCivicCIVIC VI => --HondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1995--HondaCRXCRX => --HondaCRXCRX III02/1992 => 11/1998--HondaCivicCivic08/1991 => 05/1993--