Dieses Produkt ersetzt die folgenden Referenzen:
- HUB188-7 - NTN
- HUB188-5 - NTN
- HUB188-6 - NTN
- HUB188-1 - NTN
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | TGB |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Innendurchmesser 1 | 30 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 148 mm |
| Breite 1 | 66 mm |
| Weight | 1,747 kg |