Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 11,51 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 194 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 70 mm |
| Width 1 (wheel) | 110 mm |
| Innendurchmesser 1 | 70 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 194 mm |
| Breite 1 | 110 mm |