Referenz IBK55.014
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Bellows material | Plastique |
| Kenngröße | Trilobal boots |
| Height (Driveshaft) | 93 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Innendurchmesser 1 | 26 mm |
| Innendurchmesser 2 | 73 mm |
| Weight | 0,379 kg |
Automotive Compatibility
RenaultCAPTURCAPTUR04/2008 => 06/2012--RenaultCAPTUR ICAPTUR I04/2008 => 04/2017--RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III05/2006 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV04/2008 => 09/2016--RenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 104/2008 => 08/2015--RenaultFLUENCEFLUENCE 204/2008 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND04/2008 => 06/2012--RenaultKANGOOKANGOO04/2008 => 06/2012--RenaultKANGOOKANGOO II => --RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC04/2008 => 06/2012--RenaultSCENICSCENIC III => --RenaultTALISMANTALISMAN04/2008 => 06/2012--RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I04/2008 => 06/2012--