• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Faltenbalgsatz getriebeseitig

IBK55.026 - SNR

IBK55.026

IBK55.026 - SNR

Faltenbalgsatz getriebeseitig

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Mit integriertem Radlager1
Height (Driveshaft)86 mm
KenngrößeCircular boots
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionAvant gauche
Innendurchmesser 140 mm
Innendurchmesser 274 mm
Weight0,574 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiGTGT 107/1984 => 06/1986--AudiGTGT 207/1984 => 06/1986--BMWSERIE 7SERIE 7 II08/1992 => 04/1994--OpelMOVANOMOVANO I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultAVANTIMEAVANTIME => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultESPACEESPACE11/1996 => 04/1998--RenaultESPACEESPACE III => --RenaultESPACEESPACE IV11/1996 => 11/2010--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo11/1996 => 04/1998--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMasterMASTER II => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMEGANE ScenicMEGANE Scenic11/1996 => 04/1998--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMeganeMegane => --RenaultSAFRANESAFRANE 1 => --RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 04/1998--RenaultScenicScenic => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/1996 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I11/1996 => 08/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II11/1996 => 04/1998--RenaultTRAFICTRAFIC II => --RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VauxhallMOVANOMOVANO => --VauxhallMOVANOMOVANO I => --VauxhallVIVAROVIVARO => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --