Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelkranz, geschweißter Käfig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 12 mm Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper 16 mm Bc - Breite des Käfigs 10 mm Masse 0,005 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 4,85 kN C0r - Statische Tragzahl 4,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 26000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE b - Laufbahnbreite 10 mm