Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 18 mm Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper 22 mm Bc - Breite des Käfigs 13 mm Masse 0,008 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 8,9 kN C0r - Statische Tragzahl 11,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE b - Laufbahnbreite 13 mm