Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 24 mm Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper 28 mm Bc - Breite des Käfigs 17 mm Masse 0,013 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 14,3 kN C0r - Statische Tragzahl 23,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE b - Laufbahnbreite 17 mm