Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Nadelkranz, geschweißter Käfig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 32 mm Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper 36 mm Bc - Breite des Käfigs 15 mm Masse 0,017 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 14,3 kN C0r - Statische Tragzahl 26,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE b - Laufbahnbreite 15 mm