Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 32 mm |
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 38 mm |
Bc - Breite des Käfigs | 26 mm |
Masse | 0,041 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cr - Dynamische Tragzahl | 31,5 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 54 kN |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 8500 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 13000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
b - Laufbahnbreite | 26 mm |