Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 58 mm |
| Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 64 mm |
| Bc - Breite des Käfigs | 19 mm |
| Masse | 0,052 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 34 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 73,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4700 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | b - Laufbahnbreite | 19 mm |