Zylinderrollenlagerkäfig

K81104T2 - NTN

K81104T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers4,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig20 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser35 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81104
Lagerring (Außenring) GSGS81104
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper32,3 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper22,4 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,012 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl20,2 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl46,5 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung5,65 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C