Zylinderrollenlagerkäfig

K81107T2 - NTN

K81107T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig35 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser52 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81107
Lagerring (Außenring) GSGS81107
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper48,9 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper38 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,024 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl31 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl87 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung10,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C