Zylinderrollenlagerkäfig

K81112T2 - NTN

K81112T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers7,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig60 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser85 mm
Lagerring (Innenring) WSWS81112
Lagerring (Außenring) GSGS81112
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper80,1 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper63,7 mm
Gewicht des Rollenkranzes0,083 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl69 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl215 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung26,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung830 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C